Equipos de servicio técnico

Equipos de servicio para instalaciones y mantenimiento correctivo

Los sistemas de tratamiento y carga para gas SF6 son las herramientas centrales para el mantenimiento de equipos con aislamiento de gas. Tanto para la instalación como para el mantenimiento, WIKA suministra la gama completa de equipos de servicio, incluyendo carros de llenado simples o complejos o soluciones todo en uno totalmente automatizadas. Además, estos instrumentos ayudan al operador de la planta a registrar los volúmenes y las emisiones de gas SF6, tal y como establece el Reglamento sobre gases fluorados (UE) n.º 517/2014 para determinados equipos.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué se debe prestar atención al conectar una unidad portátil de transferencia SF6?

Para conectar un dispositivo de transferencia de SF6 portátil, se recomiendan mangueras de conexión adaptadas para SF6. Se debe vigilar de que estén equipadas con válvulas de cierre automático para evitar la penetración del circuito y de las celdas ...

Más

¿Qué diferencia hay entre "oil-free" y "oil-less"?

"Oil-free" indica la existencia de lubricante residual en el compresor que podría entrar en circulación. "Oil-less", en cambio, indica la operación de un compresor sin ningun residuo.