Sensor de densidad y temperatura
Para controlar los combustibles en tiempo real
Aplicaciones
- Identificación del combustible en tanques de almacenamiento
- Identificación del combustible en vehículos cisterna
- Control de la calidad del combustible en curso
- Conversión de volumen a masa
Características
- Diseño compacto para facilitar la integración
- La innovadora tecnologíaMesoScale®
- Medición en tiempo real con alta repetibilidad
- Diseño robusto y de bajo mantenimiento
Descripción
El modelo DTL-30 mide, de forma continua y en tiempo real, las propiedades básicas clave de los combustibles: densidad y temperatura. Esto permite identificar el combustible y controlar su calidad, detectar la contaminación, supervisar la mezcla de aditivos y convertir el caudal volumétrico a caudal másico.
Diseño compacto para facilitar la integración
Diseñado para facilitar su integración, el DTL‑30 puede incorporarse sin problemas a diversas aplicaciones. Su versión compacta lo hace ideal para soluciones OEM, entornos industriales y vehículos como los camiones cisterna.
La innovadora tecnologíaMesoScale®
El DTL-30 se basa en la innovadora tecnologíaMesoScale ®. La tecnología patentada basada en microrresonadores permite realizar mediciones precisas en combustibles líquidos, tanto en un circuito de caudal como en un depósito estático. Además, el sensor calcula los factores de confianza en tiempo real, lo que proporciona información sobre la calidad y la validez de las mediciones.
Medición en tiempo real con alta repetibilidad
Gracias a su elevado rendimiento de procesamiento, el instrumento ofrece resultados de medición a una frecuencia de 1 Hz con un tiempo de respuesta rápido. Además, el instrumento ofrece una alta repetibilidad. Los valores de medición de densidad son consistentes, lo que garantiza que pequeñas variaciones o tendencias puedan diferenciarse del ruido.
Diseño robusto y de bajo mantenimiento
Su construcción robusta, junto con las partes en contacto con el medio en acero inoxidable 316L, garantiza una alta resistencia en condiciones de uso adversas. Gracias a su tecnología integrada, que presenta una deriva extremadamente baja y carece de piezas móviles, el sensor ofrece estabilidad a largo plazo sin necesidad de calibraciones periódicas. Esto se traduce en un bajo coste total de propiedad.
El DTL-30 está homologado para su uso en zonas potencialmente explosivas de conformidad con las normas ATEX, IECEx y FM.