Preguntas frecuentes
¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?
No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.
¿Qué exactitudes ofree un densímetro?
El densímetro ofrece una exactitud de clase de +/- 1 % a 20 °C. A -20 °C o +60 °C, la tolerancia es del 2,5 %. La exactitud entre estas temperaturas puede interpolarse linealmente.