WIKA
WolfHeader_en-co

Smarte Differenzdrucksensorik für anspruchsvolle HKL-Anwendungen

WOLF setzt auf die neue A2G-Sensorikgeneration von WIKA

WOLF Anlagen-Technik setzt bei seinen Lüftungssystemen im Außeneinsatz auf die neue Produktfamilie der A2G-Sensoren von WIKA. Die wetterfesten, modularen Differenzdrucksensoren bieten flexible Konfiguration, vereinfachte Inbetriebnahme und zuverlässige Performance bei jeder Witterung. Die Lösung reduziert die Variantenvielfalt deutlich, spart Lager- und Schulungsaufwand und erhöht zugleich Transparenz, Regelgüte und Energieeffizienz. Dank automatischer Kalibrierung, App-Support und intelligenter Schnittstellen ist die Produktfamilie ideal für moderne Gebäudeautomation – heute und morgen.

"Wolf"

StefanSpringer_en-co

„Unsere Geräte stehen oft im Freien und sind dann extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Sie müssen Wind, Regen und der Sonne standhalten und gleichzeitig präzise Messwerte liefern. Gemeinsam mit WIKA und der neuen Generation von A2G-Sensoren haben wir hierfür eine zukunftssichere Lösung gefunden.“

Stefan Springer
Staatlich geprüfter Elektrotechniker für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik bei der WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Herausforderung

Präzision unter rauen Bedingungen

HKL-Systeme müssen heute hohen Anforderungen an Energieeffizienz, Luftqualität und Betriebssicherheit genügen – häufig unter schwierigen Witterungsbedingungen. Besonders im Außeneinsatz sind Sensoren UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ausgesetzt. Das stellt hohe Ansprüche an Funktionalität, Beständigkeit und einfache Integration.

Eine robuste Plattform für die Zukunft

Die Firma WOLF entwickelt Systemlösungen für die industrielle Gebäudeausstattung, darunter im Außenbereich installierte RLT-Anlagen, die extremen Einsatzbedingungen standhalten. Hier war eine wetterfeste, direkt integrierbare Sensorlösung gesucht, die ohne Zusatzgehäuse auskommt – langlebig, präzise und flexibel konfigurierbar. Sie sollte nicht nur den Montage- und Wartungsaufwand reduzieren, sondern auch verschiedene Anforderungen mit möglichst wenigen Varianten abdecken.

Lösung

Eine robuste Plattform für die Zukunft

Die Firma WOLF entwickelt Systemlösungen für die industrielle Gebäudeausstattung, darunter im Außenbereich installierte RLT-Anlagen, die extremen Einsatzbedingungen standhalten. Hier war eine wetterfeste, direkt integrierbare Sensorlösung gesucht, die ohne Zusatzgehäuse auskommt – langlebig, präzise und flexibel konfigurierbar. Sie sollte nicht nur den Montage- und Wartungsaufwand reduzieren, sondern auch verschiedene Anforderungen mit möglichst wenigen Varianten abdecken.

Die neue Generation der A2G-Serie

Die neue Serie vereint mehrere Funktionen, die bisher oft auf mehrere Gerätetypen verteilt waren: Differenzdruckmessung, Volumenstromberechnung und PID-basierte Regelung. Ergänzt wird sie durch moderne Schnittstellen, eine NFC-basierte Konfiguration und die Anpassung per WIKA-App. Im Vergleich zu den früheren Modellen bietet die neue Produktfamilie die Kombination in einem flexibel konfigurierbaren System. So lassen sich viele Anwendungen mit wenigen Grundgeräten effizient abdecken.


Vorteile

  • Wetterfeste, direkt integrierbare Lösung
  • Reduktion von 12 auf 4 Sensorvarianten
  • Geringerer Lager- und Schulungsaufwand
  • Schnelle, stromlose Inbetriebnahme per App
  • Automatische Nullpunktkalibrierung
  • Erhöhte Transparenz für Service und Betrieb
  • Farbdisplay, visuelle Statusanzeige mit Ampelfunktion
  • Integration in moderne Leitsysteme
  • OEM-Branding durch Einlegeblatt möglich

„Wir entwickeln keine starren Produkte, sondern skalierbare Lösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Für heute und für morgen.“

Martin Widmer
Global Market Segment Manager VAC bei WIKA

MartinWidmer_en-co

Smarte Sensorik für raue Einsätze

Die modulare A2G-Produktfamilie vereint Wetterfestigkeit, Intelligenz und Flexibilität in einem durchdachten System. Für WOLF war sie der Schlüssel zu mehr Standardisierung und technischer Klarheit hinsichtlich aller Projektschritte vom Engineering bis zur Anlagenwartung. Die partnerschaftliche Kooperation mit WIKA führte zu einer praxisgerechten Lösung, die sich skalieren, anpassen und langfristig weiterentwickeln lässt. Ein Ansatz, der überzeugt – funktional wie wirtschaftlich.

Die neue Generation der A2G-Serie – Differenzdrucksensoren mit intelligentem Design

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, UV-beständig, CE- und UL-konform


Verwandte Lösungen, Produkte und Technologien

Heizung, Klima und Raumlufttechnik

Heizung, Klima und Raumlufttechnik

Raumlufttechnische Anlagen

Raumlufttechnische Anlagen


Wissenswertes

Smarte Sensorik für moderne RLT-Systeme

■ Differenzdruckmessung als Schlüsseltechnologie für bedarfsgeregelte Lüftung
■ Zuverlässige Messlösungen für energieeffiziente Gebäude
■ Robuste Sensorik für anspruchsvolle Einsatzumgebungen im Innen- und Außenbereich

Über WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■ Mittelständischer Anbieter für individuelle Anlagentechniklösungen seit über 75 Jahren
■ Systeme für Klimatechnik, Lackieranlagen sowie Landtechnik
■ Eigene Fertigung, Automatisierungstechnik, Hygienekompetenz und Retrofit-Expertise


Kontakt

Sie möchten Ihre HKL-Systeme effizienter und zukunftssicher gestalten? Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gern: