Das Rohrfedermanometer Typ PG21DPB kommt in Schienenfahrzeugen, Bussen und Lastkraftwagen mit Druckluftbremse zum Einsatz. Das Gerät basiert auf zwei unabhängig voneinander arbeitenden Rohrfeder-Messsystemen und ist dadurch in der Lage den Druck von zwei Messpunkten in einer Anzeige darzustellen.
Das CrNi-Stahl-Gehäuse und das Messsystem aus einer speziellen Kupferlegierung sind die Basis für sehr gute Messeigenschaften. Das Gerät ist für mindestens eine Million Lastwechsel ausgelegt und bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
Bei allen Typen sind die Zifferblätter durch einen speziellen Lichtleiter blendfrei beleuchtet. Die Beleuchtung des Zifferblatts ist indirekt über Lichtschlitze im Gehäuse oder direkt über Glühlampe oder LED mit Lampenfassung BA9s möglich.
Zur Sicherheit des Fahrzeugführers ist das Gerät mit bruchsicherer Sichtscheibe und Entlastungsöffnung an der Gehäuserückwand ausgeführt.
Der Typ PG21DPB ist auch in kundenspezifischer Ausführung, z. B. mit individuellem Zifferblattlayout, verfügbar.