Ausführung
Zwei voneinander unabhängige Messsysteme, hintereinanderliegende Parallelzapfen
Nenngröße in mm
100
Genauigkeitsklasse
1,6
Anzeigebereiche
0 ... 0,6 bis 0 ... 1000 bar
Erforderlichen Anzeigebereich nach dem maximal auftretenden Gesamtüberdruck wählen! In Heizungsanlagen mit Umwälzpumpenbetrieb ist der Gesamtüberdruck in der Regel gleich hydrostatischem Druck plus Pumpendruck. Um gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, soll der Differenzdruck 1/6 des Skalenendwertes nicht unterschreiten.
Bei Bestellung beide Drücke angeben:
a) maximaler Gesamtüberdruck, b) Differenzdruck
Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung: Skalenendwert
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
Kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert
Zulässige Temperatur
Umgebung: -20 ... +60 °C
Messstoff: +100°C
Temperatureinfluss
Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. ±0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart
IP 65 nach EN 60 529 / lEC 529