Dieser Adapter ermöglicht die Kompatibilität zwischen Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 Form A und M12-Rundsteckverbinder (Patent, Schutzrecht angemeldet unter Nr. 001370985).
Der Adapter ist in 2 unterschiedlichen Versionen verfügbar. Dadurch ist er sowohl für elektrische Einheitssignale (4 ... 20 mA) als auch für verschiedenste Roh-Messwerte (z. B. Pt100) von 2- bis 4-Leiter-Schaltungen universal einsetzbar.