Viskositäts-, Temperatur- und Dichtesensor
Zur Echtzeitüberwachung von Schmierölen und Kraftstoffen
Anwendungen
- Zustandsüberwachung von Schmierölen und Schwerölen
- Kraftstoffidentifizierung in Lagertanks und Tankfahrzeugen
- Überwachung von Aminlösungen im Carbon-Capture-Prozess
Leistungsmerkmale
- Kompakte Bauform für eine einfache Integration
- Innovative Technologie mit Echtzeitmessung und hoher Wiederholbarkeit
- Wartungsarm und robuste Bauweise
- Messtechnik für die Überwachung der Effizienz von Carbon Capture
Beschreibung
Der Typ VTL-30 misst kontinuierlich und in Echtzeit wichtige Grundeigenschaften von Flüssigkeiten: Viskosität, Temperatur
und Dichte. Dies ermöglicht die Zustandsüberwachung von Schmieröl, die Überprüfung von Schweröl und die Überwachung der Ölqualität während Herstellung und Transport.
Kompakte Bauform für eine einfache Integration
Die kompakte Sensoraufbau ermöglicht eine einfache Integration. Je nach Prozessanschluss misst das Gerät entlang seiner Länge nur 10 cm. Dadurch ist der VTL-30 für die Integration in eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, sei es in OEM-Produkten wie Analysengeräten oder in Systemen zur Überwachung des Zustands von Kraftstoffen und Ölen.
Innovative technology with real-time measurement and high repeatability
Der VTL-30 basiert auf der innovativen MesoScale®-Technologie. Diese auf Mikroresonatoren basierende Sensortechnologie liefert genaue Messergebnisse in einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Sie ermöglicht kurze Ansprechzeiten und hohe Wiederholbarkeit. Zusätzlich berechnet der Sensor in Echtzeit Konfidenzfaktoren und gibt somit Aufschluss über die Qualität und Gültigkeit der Messungen.
Wartungsarm und robuste Bauweise
Die robuste Bauart in Kombination mit messstoffberührten Teilen aus CrNi-Stahl 316L sorgt für hohe Beständigkeit unter rauen Einsatzbedingungen. Der VTL-30 bietet Messungen mit sehr geringer Drift über die Zeit. Dank des Designs ohne bewegliche Teile ist keine regelmäßige Kalibrierung erforderlich.
Der VTL-30 ist zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und FM.
Messtechnik für die Überwachung der Effizienz von Carbon Capture
Unter den für Carbon Capture eingesetzten Kerntechnologien gehören Aminlösungen heute zu den am häufigsten verwendeten. Durch Viskositäts- und Dichtemessung ist der VTL-30 geeignet, die Aminkonzentration als Schlüsselparameter für die Leistungsfähigkeit dieser Lösungen zu überwachen.