Für Werkstatt bzw. Labor bieten wir Ihnen individuelle stationäre oder mobile Prüfanlagen und Werkstatteinrichtungen für die Kalibrierung Ihrer Messmittel an. Hierbei greifen wir auf unser umfangreiches Produktprogramm der Kalibriertechnik zurück. Wir integrieren die Kalibriersysteme in ein Gesamtkonzept, welches auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Eingebaut in stationäre oder mobile Kalibrieranlagen und ergänzt um eine benutzerfreundliche Kalibriersoftware stellen wir Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Prüfanlage für Kalibrierungen im gewünschten Automatisierungsgrad zur Verfügung: vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin zur vollautomatischen Prüfanlage für die Serienproduktion.
Ihre Vorteile - unsere Kompetenz im Prüfstandsbau für Kalibriersysteme
Unsere besondere Stärke liegt in der Projektierung, der Entwicklung und dem Bau individueller Komplettsysteme. Bei der Konzeption Ihrer individuellen Kalibrieranlage steht die Verwendung hochwertiger, bewährter Komponenten, eine ergonomische Bedienbarkeit sowie ein wirtschaftliches Gesamtkonzept im Vordergrund.
Folgende Komponenten kombinieren wir für Sie zu einer schlüsselfertigen stationären oder mobilen Prüfanlage:
- Vollautomatische Kalibriersysteme wie Druckcontroller der Mensor CPC-Serie sowie manuelle Präzisionsmessgeräte wie Digitalanzeigen und Druckwaagen
- Elektrische Auswerteeinheiten wie Multimeter zur Signalverarbeitung inklusive Spannungsversorgung elektrischer Prüflinge
- Softwarelösungen für die Erstellung von Kalibrierzeugnissen
- Flexible Adaptierungsmöglichkeiten für Prüflinge oder auch zusätzliche Referenzen
- Feinregulierventile für Druck und Vakuum für die manuelle Kalibrierung oder Justage
- Druck- und Vakuumversorgung sowie die zugehörige Ventiltechnik
- Druckversorgung über Speicherflaschen, lokale Druckluftversorgung (Hausleitung) oder mit Druckluftnachverdichtern
Stationäre Prüfanlagen für Ihre Kalibrierungen
Unsere stationären Kalibrieranlagen sind vielseitig in ihrer Funktionalität, individuell konfigurierbar sowie außerordentlich robust. Wir integrieren unterschiedlichste Präzisionsmess- und Ventiltechnik für die manuelle oder automatische Kalibrierung Ihrer Messgeräte in der jeweiligen Prüfanlage. Folgende Module können wir für Sie individuell kombinieren: elektrische Signale, Temperatur, Schleifen- und Druckkalibrierungen, Spannungsversorgung, Multimeter, Oszilloskope sowie Betriebs- und Versorgungsdruck.
Jedes Modul arbeitet dabei unabhängig, sodass die Messung, Erzeugung, Verteilung und Regelung unterschiedlicher Signale ermöglicht wird. Die in der Prüfanlage verwendeten Komponenten sind einfach zu bedienen und haben aufgrund ihrer Robustheit eine hohe Lebensdauer.
Flexible Prüfanlagen für den stationären oder mobilen Einsatz
Als Besonderheit bieten wir stationäre Prüfanlagen mit beistellbaren Kalibriersystemen in 19“-Rack -Ausführung zur vollautomatischen Kalibrierung Ihrer Druckmessgeräte an. Sie sind flexibel am Prüfplatz oder auch vor -Ort einsetzbar. Die Prüfanlagen können individuell mit unterschiedlichen Modulen zur Druckversorgung- und -Regelung sowie mit elektrischen Einheiten für die Signalauswertung von Sensorsignalen ausgestattet werden. Hierbei integrieren wir unsere bewährten Kalibriergeräte wie automatische Druckcontroller der Mensor CPC-Serie inklusive Betriebsdruckversorgung.
Mobile Prüfanlagen für den Einsatz vor Ort
Für den Vor-Ort-Einsatz können die Module in eine mobile Prüfanlage integriert werden. Hierbei können neben Spannungs-, Druck- und Vakuumversorgung auch Feinregulierventile für manuelle Kalibrierung und Justage integriert werden.
Die Druckversorgung kann mit Speicherflaschen oder auch mit Druckluftnachverdichtern für die Nutzung Ihrer lokalen Druckluftversorgung zur Erzeugung höherer Drücke realisiert werden.
Komplette Laborausstattungen für Kalibrierungen
Für die Kalibrierung im Labor bieten wir komplette Laborausstattungen bzw. Prüfanlagen, welche stationär im Labor oder auch mobil in einem PKW-Anhänger als mobiles Labor aufgebaut werden können.
Hierbei integrieren wir unsere bewährten Kalibriersysteme in ergonomische Sitzarbeitsplätze aus Bosch-Aluminiumprofil. Diese können mit folgenden Komponenten individuell ausgestattet werden:
- Anschlusssäulen mit Schnellspannverschlüssen für Prüflinge und Referenzen mit wechselbaren Gewindeeinsätzen
- Energieleisten elektrisch & pneumatisch mit 230-V-Spannungsversorgung und Druckluft mit Blasluftpistolenanschluss inkl. Druckregler
- Arbeitspanel zur Betriebsdruckeinstellung mit Druckeingangsmanometer, Ausgangsdruckmanometer sowie alternativer Druckversorgung
- PC-Arbeitsplätze
- Werkzeugschubladen und Rollcontainer
Weiterführende Links
Kundenspezifische Laserschweißanlagen
Sie suchen eine kundenspezifische Prüfanlage?
Nutzen Sie das untenstehende Formular, wenn Sie mehr über unsere stationären und mobilen Kalibrieranlagen erfahren möchten. Wir beraten Sie gerne zu individuellen Prüfständen, Laborausstattungen und automatisierten Kalibriersystemen für Ihre Anwendung.