Der Handanzeiger Typ FE630 ist die ideale Lösung für präzise Kraft- und Gewichtsmessungen in mobilen Prüfeinrichtungen. Er ist speziell für mV/V-Signale geeignet
und bietet eine mobile Anzeige sowie Datenlogger-Funktionalität. In Kombination mit einer Wägezelle oder einem Kraftaufnehmer, die per Kabel verbunden sind, ermöglicht er zuverlässige Prüfungen und Kalibrierungen.
Passende Geräte sind z. B. Typ F1811, Typ F2808 oder Typ F4802.
Der Handanzeiger Typ FE630 zeichnet sich durch eine hohe Abtastrate aus, die ihn ideal für dynamische Messungen macht. Er zeigt zuverlässig die Minimal-, Maximal- und Mittelwerte der Messungen an. Das 2,8″ LC-Display sorgt für eine klare und gut lesbare Anzeige, während die grafische.
Darstellung den Verlauf der Messwerte visualisiert. Der integrierte Speicher ermöglicht es, die Daten über eine PC-Software auszuwerten. Dank des ergonomischen Designs liegt das Gerät gut in der Hand und ist leicht zu bedienen. Die benutzerfreundliche Menüführung sorgt für eine intuitive Bedienung. Zudem verfügt der Handanzeiger Typ FE630 über einen integrierten Akku, der bequem über USB-C aufgeladen werden kann.
Der Handanzeiger ist ein Werkzeug für präzise und zuverlässige Messungen in mobilen Anwendungen.