Wägeindikator
Für analoge Wägezellen
Anwendungen
- Gravimetrische Füllstandsüberwachung (Tanks, Silos, Behälter, Bioreaktoren)
- Industriewaagen (Bodenwaagen, LKW-Waagen)
- Einfache Verwiegung, Kontrollverwiegung, Stückzählung
- Dynamische Verwiegung
Leistungsmerkmale
- Multi-Tara, Auto-Tara, Ändern der Einheit
- Kalibrier- und Filterfunktionen
- Programmierbare Statusmeldungen und Warntöne für Kontrollverwiegung
- Wägeschein für PC oder Drucker
Beschreibung
Der hochwertige Wägeindikator Typ FE430 ist universell einsetzbar und für den Anschluss von 4- oder 6-Leiter-Wägezellen mit mV/V-Ausgang ausgelegt.
Kalibrierfunktionen, intelligente Algorithmen und einstellbare Filter ermöglichen eine präzise Verwiegung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Gerät ist nach
OIML R76 mit Genauigkeitsklasse III zugelassen. Dank einer Ziffernhöhe von 25 mm [0,98 in] ist das Gewicht auf dem
LC-Display gut ablesbar.
Die programmierbare Statusmeldung in mehreren Farben und die akustischen Warntöne bei der Kontrollverwiegung ermög-
lichen dem Bediener eine schnelle Auswertung der angezeigten Werte. Für eine perfekte Anpassung an die jeweilige Anwendung können über Tasten direkt am Gerät eine Vielzahl von Funktionen, z. B. Speichern eingestellt werden. Nach dem Einstellen können durch eine Versiegelung unautorisiert Veränderungen verhindert werden.
Das Gerät wird mit einem einstellbaren Befestigungsbügel für eine schnelle und einfache Montage an einer Wand, einem Dreibein oder einem Tisch geliefert.Typen mit einer Strom- versorgung von DC 12 V oder AC 100 ... 240 V (mit Kabel und Netzteil) sind verfügbar. Ein Akku kann zusätzlich bestellt werden.
Der RS-232-C-Ausgang des Geräts kann zum direkten Anschluss eines Computers oder Druckers verwendet werden, um Wägescheine mit Datum, Uhrzeit, Wägescheinnummer, Brutto-, Tara- und Nettogewicht in verschiedenen Sprachen zu erstellen