Der hydraulische Ringkraftaufnehmer Typ F6148 in der Geotechnik-Ausführung ist in der Nenngröße NG 146 bis 1.500 kN [337.213 lbf] erhältlich.
Eine mit Hydraulikmedium gefüllte Zylinder-Kolben-Kombination in Stahlausführung mit Oberflächenbeschichtung oder in CrNi-Stahl-Ausführung (Option) bildet die Grundlage dieses Ankerkraftmessystems.
Bei Nenngröße NG 146 beträgt die Kraftaufnahmefläche des Kolbens 146 mm2 [0,23 in2] und der Nennmessweg des Kolbens überschreitet nicht 0,5 mm [0,02 in].
Sowohl die mechanische als auch die elektrische Ausführung ist wahlweise mit direkt angebautem Messwertaufnehmer/-anzeige (Kapillarleitung oder Adapter „verlustfreies Trennen“) als auch mit externer Version lieferbar. Es handelt sich den Anforderungen in der Geotechnik entsprechend um eine äußerst robuste Ausführung.
Mit diesen hydraulischen Kraftmesseinheiten werden am Ankerkopf Spannkräfte auf einfache Art erfasst und direkt zur Anzeige gebracht. Die Kraftmesseinheiten dienen zur laufenden Überwachung von Ankern und anderen Rückverankerungsstäben/-kabeln. Anwendungen für hydraulische Kraftmesseinheiten finden sich im Bereich der Geotechnologie in unterschiedlichsten Bereichen wie z. B. Tunnelbau, Brückenbau, Hangabsicherung.