Hochlastwägezelle
Mit beidseitiger Krafteinleitung, Nennlasten bis 300 t [661.500 lb]
Anwendungen
- Behälter- und Silowägetechnik
- LKW-Waagen
- Dosieranlagen
- Produktionslinien und -anlagen
- Mess-, Prüf- und Kontrolleinrichtungen
Leistungsmerkmale
- Nennlasten von 0 ... 7,5 t bis 0 ... 300 t [0 ... 16.535 lb bis 0 ... 661.500 lb]
- Relative Linearitätsabweichung ab 0,04 % Fnom
- Pendelstab-Wägezelle
- Robuste Bauform und Langzeitstabilität
- Kapselung, hermetisch dicht verschweißt
Beschreibung
Die Hochlastwägezelle Typ F1270 mit Dehnungsmessstreifen (DMS) ist für die Messung sehr großer Lasten ausgelegt und wurde speziell für den Einsatz in der Behälter- und Silowägetechnik konzipiert.
Die Kugelkalotte mit balliger Oberfläche dient zur Aufnahme von Druckkräften und sorgt für eine axiale, rechtwinklige und zentrierte Krafteinleitung. Dadurch wird die Kraft mittig und gleichmäßig in das Gerät übertragen. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung der tatsächlichen Druckkräfte in unterschiedlichsten Anwendungen.
Durch die in Kraftrichtung eingeleitete Druckkraft wird der Messkörper elastisch verformt. Die dabei entstehenden mechanischen Spannungen werden von den DMS erfasst, in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt und als mV/V-Signal ausgegeben.
Pendelstab-Wägezelle
Die spezielle Geometrie ermöglicht einen optimalen Einbau,
z. B. in LKW-Waagen und sorgt dafür, dass sich das Gerät im Kraftfluss automatisch durch minimales Pendeln wieder so ausrichtet, dass eine exakte Positionierung des Fahrzeugs auf eine Plattform überflüssig wird – ein klarer Vorteil in Bezug auf Installationsaufwand und Messgenauigkeit.
Durch die integrierten Radien an den Lastaufnahmen ist der Einbau mit einfachen Krafteinleitungselementen möglich, was die Montage erheblich erleichtert und die Betriebssicherheit erhöht.
Robuste Bauform und Langzeitstabilität
Mit seiner robusten Bauform aus CrNi-Stahl eignet sich der
Typ F1270 auch für raue Einsatzbedingungen in der Industrieautomatisierung, in Prüfeinrichtungen sowie in Produktionsanlagen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität gefordert sind.
Kapselung, hermetisch dicht verschweißt
Durch die hermetisch verschweißte Kapselung ist das Gerät zuverlässig gegen Feuchte und Schmutz geschützt. Die Glasdurchführung für den Kabelanschluss gewährleistet zusätzlich eine hohe Betriebssicherheit und Langzeitstabilität, auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Bei Bedarf kann das Gerät mit einem Signalverstärker für
DMS-Messsysteme erweitert werden.
Für eine einfache und sichere Montage stehen ebenfalls passende Zubehör-Einbausätze zur Verfügung.