Dichte- und Temperatursensor
Zur Echtzeitüberwachung von Kraftstoffen
Anwendungen
- Kraftstoffidentifizierung in Lagertanks
- Kraftstoffidentifizierung in Tankfahrzeugen
- Überwachung der Kraftstoffqualität im Prozess
- Wartungsarm und robuste Bauweise
Leistungsmerkmalen
- Kompaktes Design zur leichten Integration
- Messstofffberührte Teile aus CrNi-Stahl 316L
- Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX/IECEx-zertifiziert (Zone 0) und FM-zertifiziert Class I Div I
- Patentiertes MesoScale®-Design für schnelle Ansprechzeit und hohe Wiederholbarkeit
Beschreibung
Der Typ DTL-30 misst kontinuierlich und in Echtzeit die wichtigen Grundeigenschaften von Kraftstoffen: Dichte und Temperatur. Dies ermöglicht die Kraftstoffidentifizierung und Überwachung der Qualität, den Nachweis von Verunreinigungen, die Überwachung des Mischens von Additiven sowie die Umrechnung von Volumen- in Massenstrom.
Kompakte Bauform für eine einfache Integration
Der DTL 30 ist für eine einfache Integration konzipiert und lässt sich nahtlos in verschiedene Anwendungen einbetten. Durch seine kompakte Bauform eignet er sich optimal für OEM-Lösungen, industrielle Umgebungen und Fahrzeuge wie Tankwagen.
Innovative MesoScale®-Technologie
Der DTL-30 basiert auf der innovativen MesoScale®-Technologie. Die patentierte, auf Mikroresonatoren basierende Technologie ermöglicht Präzisionsmessungen in flüssigen Kraftstoffen, in einem Kreislaufsystem oder einem stationären Tank. Zusätzlich berechnet der Sensor in Echtzeit Konfidenzfaktoren und gibt somit Aufschluss über die Qualität und Gültigkeit der Messungen.
Echtzeitmessung mit hoher Wiederholbarkeit
Dank seiner hohen Rechenleistung liefert das Gerät Messergebnisse mit einer Frequenz von 1 Hz bei schneller Reaktionszeit. Darüber hinaus bietet das Gerät eine hohe Wiederholbarkeit. Dichtewerte sind konsistent, sodass kleine Änderungen oder Trends vom Rauschen unterschieden werden können.
Wartungsarm und robuste Bauweise
Die robuste Bauart in Kombination mit messstoffberührten Teilen aus CrNi-Stahl 316L sorgt für hohe Beständigkeit unter rauen Einsatzbedingungen. Dank seiner eingebetteten Technologie mit äußerst geringer Drift und ohne bewegliche Teile bietet der Sensor Langzeitstabilität ohne regelmäßige Kalibrierung. Dies ermöglicht niedrige Gesamtbetriebskosten.
Der DTL-30 ist zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und FM.