Dichte- und Temperatursensor
Zur Echtzeitüberwachung von Gasen
Anwendungen
- Steuerung der Verbrennung von Brenngas (Integration in Wobbeindex und BTU-Analyse)
- Gasqualitätskontrolle
- Bestimmung des Molekulargewichts, der binären Gaskonzentrationen und der spezifischen Dichte
- Verbesserung der Durchflussmessung
Leistungsmerkmale
- Kompakte Bauform für eine einfache Integration
- Innovative wiederholbare Messung in Echtzeit
- Wartungsarm und robuste Bauweise
- Unterstützung von Dekarbonisierungsziele
Beschreibung
Der Typ DTG-30 misst kontinuierlich und in Echtzeit die Dichte und Temperatur von Gasen. Dies ermöglicht die Gasüberwachung in Verbrennungsprozessen, die Qualitätskontrolle von Gasen und die Bestimmung von Konzentrationen in Gasgemischen.
Kompakte Bauform für eine einfache Integration
Der DTG-30 hat einen kompakten Formfaktor – mit einer Höhe von weniger als 10 cm. Er kann In-Line oder an einer Probennahmeleitung montiert werden, benötigt dabei nur wenig Platz und ist sogar an beengten Stellen einsetzbar.
Innovative wiederholbare Messung in Echtzeit
Der DTG-30 basiert auf der innovativen MesoScale®-Technologie. Diese auf Mikroresonatoren basierende Technologie aus der Mikrosystemindustrie ermöglicht die kontinuierliche In-Line-Messung von Gasdichte und Temperatur. Das patentierte Design erlaubt eine kurze Ansprechzeit und hohe Wiederholbarkeit und erzielt dabei über den gesamten Kalibrierbereich eine hohe Genauigkeit. Der DTG-30 liefert Messwerte mit 1 Hz und stellt einen praktisch in Echtzeit verfügbaren Datenstrom bereit.
Wartungsarm und robuste Bauweise
Der DTG-30 ist für Langlebigkeit und Stabilität ausgelegt. Seine messstoffberührten Teile bestehen aus CrNi-Stahl 316L, der Korrosion und Verschleiß in anspruchsvollen Messstoffen widersteht. Da im Sensor keine beweglichen Teile vorhanden sind und die Kalibrierung über die Zeit stabil bleibt, benötigt er keine regelmäßige Kalibrierung im Feld.
Er verfügt über Selbstdiagnosefunktionen zur Überwachung seines eigenen Zustands und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung.
Der DTG-30 ist zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und FM.
Unterstützung von Dekarbonisierungszielen
Der DTG-30 unterstützt das Bekenntnis zur Dekarbonisierung durch Bereitstellung genauer Echtzeitdaten für die Prozessoptimierung und Emissionsreduzierung. Er ermöglicht die Überwachung der Wasserstoffbeimischung und die Optimierung der Verbrennung und unterstützt Kunden bei der Reduzierung von CO₂ Emissionen und Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.