Ob im Labor, in der Werkstatt oder vor Ort, die Temperatur-Multifunktionskalibratoren der Reihe CTM9350 werden jeder Kalibrieraufgabe gerecht. Alle Geräte können mit einem integrierten Messinstrument ausgestattet werden. Damit sind sie in der Lage Widerstände, Thermospannungen und Stromsignale von Thermometern mit 0/4 ... 20 mA-Messumformer zu erfassen und direkt in der gewählten Einheit anzuzeigen.
Die Anwendung eines Blockkalibrators oder Mikrokalibrierbads führt bei der Kalibrierung von Oberflächenthermometern bzw. von berührungslos messenden Thermometern zu einem nicht anwendungsgetreuen und verfälschten Ergebnis. In solchen Fällen sollte der Multifunktionskalibrator Typ CTM9350-165 eingesetzt werden.
Mit diesem Temperatur-Multifunktionskalibrator können Sie in dem Bereich -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F] nicht nur die herkömmlichen Funktionen abdecken, sondern mit besonderen Einsätzen diesen auch als Oberflächentemperatur-Kalibrator und Infrarot-Schwarzstrahler anwenden.
Die Bedienung erfolgt über einen großen Farb-Touchscreen. Über die Bedienoberfläche können Prüfaufgaben angelegt und automatisiert durchgeführt werden, wodurch der Anwender große Zeitersparnisse hat. Die Bedienung ist intuitiv und schnell.