Der Typ BSU-30 ist eine Recheneinheit, die verschiedene Sensoreingänge kombiniert und spezifische Parameter berechnet. Dank seiner geringen Baugröße ist der Typ BSU-30 ideal für den Einsatz in Gasdosiersystemen geeignet.
Der BSU-30 verfügt über zwei 4 ... 20 mA-Analogeingänge für den Anschluss von ein oder zwei Drucksensoren (wie Typ IS-3 oder S-20) und ein RS-485-Modbus®-Eingang für den Anschluss von einem oder zwei Dichte- und Temperatursensoren (Typ DTG-30).
Der Typ BSU-30 kann aus primären Messungen (Temperatur, Druck und Dichte) Sekundärwerte wie mittlere molare Masse, spezifische Dichte oder Gaskonzentration in Binärgemischen berechnen.
Darüber hinaus kann der Typ BSU-30 die berechneten Werte sowie die primären Messungen anderen Systemen wie SPS, Leitsystem oder Display in analogen oder digitalen Formaten zur Verfügung stellen.