Instalación flexible
El tamaño compacto del transductor de presión TTF-1 permite utilizarlo en aplicaciones en las que el espacio de montaje es muy limitado. Transductor de presión robusto
El sensor del transductor de presión TTF-1 está mecanizado a partir de una sola pieza de acero inoxidable. El puente de Wheatstone de película fina se aplica a la membrana mediante un proceso físico de deposición de vapor denominado "sputtering". Este proceso forma una estrecha unión molecular con la membrana del sensor. Esto elimina el riesgo de "desplazamiento del sensor" que puede producirse con el tiempo en los diseños de galgas extensométricas de lámina adherida que utilizan un adhesivo para unir el sensor a la membrana. El diseño de acero inoxidable de alta calidad del elemento sensor proporciona una barrera de acero inoxidable entre el elemento sensor y el medio. Esta célula de medición completamente soldada y seca no requiere el uso de ningún fluido de transmisión de presión interna. Los sensores del transductor de presión TTF-1 construidos en Elgiloy están disponibles para requisitos especiales. El elemento sensor está soldado directamente a la entrada de presión. Esto elimina el uso de materiales de sellado blandos que pueden deteriorarse y producir fugas con el tiempo. También elimina los puntos débiles que a veces se producen cuando se utilizan juntas tóricas o juntas adhesivas.
Excelente prestación
El transductor de presión TTF-1 ofrece compensación de temperatura desde -40 °F... +212 °F (-40 °C ... +100 °C), por lo que en la mayoría de las aplicaciones no es necesaria una compensación de temperatura adicional. El transductor de presión TTF-1 ofrece una elevada seguridad contra sobrepresiones y es resistente a los picos de presión y a los cambios dinámicos de presión. Además, el transductor de presión TTF-1 es un sensor excelente para aplicaciones en las que la alta precisión, la estabilidad del punto cero y el bajo error de temperatura son requisitos esenciales. Versiones customizadas
Basándose en muchos años de experiencia en producción, WIKA puede proporcionar diseños específicos para el cliente para cantidades superiores a 1000 piezas. Los transmisores, transductores y sensores de presión suelen utilizarse indistintamente en nuestro sector por colegas y clientes