La termorresistencia tipo TR20 se utiliza para medir la temperatura en aplicaciones sanitarias.
Dispone de una conexión aflorante del tipo NEUMO BioControl® y por lo tanto es una versión óptima para aplicaciones donde no se permite o no se recomienda la inmersión de una vaina en el proceso. Para aplicaciones con exigencias sanitarias elevadas para la zona exterior disponemos de un cabezal en acero inoxidable de diseño higiénico optimizado.