Este termostato industrial robusto y de alta calidad es excelente para aplicaciones con seguridad crítica. La elevada calidad y su fabricación conforme la norma ISO 9001 garantizan una monitorización fiable de los procesos de su instalación. La producción de estos instrumentos se realiza bajo un riguroso control de calidad a 100% mediante un software de calidad en cada etapa.
Todas las partes del termostato industrial TCA que entran en contacto con el medio son de acero inoxidable. Se ofrecen también versiones con protección IP 65, Ex-ia o Ex-d.
Para garantizar un funcionamiento con máxima flexibilidad, los termostatos industriales están equipados con micro interruptores, lo que facilita la conmutación directa de una carga eléctrica de hasta 15 A / AC 220 V. Para indicadores de contacto inferiores, como aplicaciones PLC, se pueden seleccionar micro interruptores de gas argón con contactos dorados.
Con la manguera flexible de AISI 316 con protección en espiral, el termostato industrial, modelo TCA es extremadamente robusto y garantiza características óptimas de funcionamiento para las aplicaciones que requieren una protección anticorrosiva especialmente elevada.