Manejo seguro y fácil
Las conexiones de sellado WIKA permiten el almacenaje y el manejo seguro del gas SF6 que puede contaminar el medio ambiente debido a sus efectos invernaderos. Las uniones son ejecuciones especiales con sus dimensiones optimizadas y su diseño especial para esta aplicación.
El montaje y desmontaje fácil y su estanqueidad a 100 % garantizan un llenado y mantenimiento seguro y fiable de las instalaciones.
Máxima calidad
Para cumplir las altas exigencias de calidad, el diseño se ha sometido a una serie de tests exhaustivas con pruebas de accionamiento, cambios climaticos y choques. Se fabrican las uniones con aluminio de alta calidad, latón y acero inoxidable. A petición suministramos las uniones con un certificado de material.
Amplia gama de válvulas especiales
La gama de conexiones de sellado con diámetro DN 20 consiste en válvulas con cierre automático, acoplamientos adecuados así como de conexiones de soldadura blanda y fuerte.
Para adaptar DN 20 a otras dimensiones o conexiones disponemos de adaptadores y módulos adecuados. Una tapa de protección ofrece protección mecánica y un sellado añadido.
La aplicación de uniones WIKA permite la separación hermética de las celdas de gas SF6 hacia el medio ambiente. Así se previene el escape de gas SF6 y la penetración de humedad.