El transductor de fuerza de compresión hidráulico compacto es adecuado para cargas nominales de 160 N hasta 60 kN. La medición de fuerza hidráulica es un sistema fácil para medir y visualizar fuerzas en numerosas aplicaciones. Los instrumentos son óptimos para su uso en equipos industriales, instalaciones industriales, maquinaria especial y equipos de medición y control.
La fuerza se mide según el principio de la hidráulica: La fuerza que actúa sobre un pistón genera un aumento de presión que puede visualizarse en un display. La escala del instrumento se puede definir en varias unidades (p. ej. N, kN, kg, t).
Garantía de estanqueidad
La garantía de estanqueidad de la unidad de medición de fuerza hidráulica se amplió a 5 años2). Si un transductor de fuerza presenta fugas durante este período procedemons inmediatamente con su reparación sin cargo.
1) Para cargas nominales inferiores a 500 N, la exactitud es de ±1,6 % Fnom para todos los instrumentos de medición conectados.
2) El uso de la unidad de medida de fuerza según lo previsto es un requisito previo para la ampliación de la garantía de 5 años.