El transductor de fuerza hidráulico modelo F1101 es óptimo para detectar y visualizar los valores de fuerza en aplicaciones con espacio de montaje limitado.
El transductor hidráulico es especialmente adecuado para medir las fuerzas de compresión empleadas durante el cierre de puertas y portones automáticos o cuerpos similares. La medición de fuerza hidráulica es una forma sencilla de detectar y visualizar los valores de fuerza que se generan en diversas aplicaciones.
La medición de la fuerza se realiza según el principio de la hidráulica: La fuerza que actúa sobre un pistón provoca un aumento de presión que puede visualizarse en un display. La escala del instrumento se puede definir en varias unidades (p. ej. N, kN, kg, t).
Garantía de estanqueidad
La garantía de estanqueidad de la unidad de medición de fuerza hidráulica se amplió a 5 años2). Si un transductor de fuerza presente fugas dentro de este período se procede inmediatamente con la reparación sin cargo.
1) Para fuerzas nominales inferiores a 500 N, el error de linealidad relativo es ±1,6 % Fnom para todos los instrumentos de medición conectados.
2) El uso de la unidad de medida de fuerza según lo previsto es un requisito previo para la ampliación