El amplificador de cable analógico, modelo EZE09, se utiliza para adaptar la señal de salida de los transductores de fuerza de los extensómetros a los indicadores o a un controlador de flujo descendente.
La idónea forma de su caja, permite que se pueda sujetar en casi cualquier sitio con una simple pinza de tornillo. Al ser la caja de protección IP67 es adecuada para un uso en entornos difíciles.
Todos los transductores de fuerza de calibre extensométrico que funcionan con un voltaje de CC se pueden conectar. Al combinar el amplificador de cable con un transductor de fuerza, esta unidad de medición puede ajustarse a las necesidades del cliente.
La tensión de alimentación de CC 12 ... 28 V asegura la conexión directa a un PLC. Normalmente tienen una tensión de 24 voltios. La salida analógica permite el procesamiento directo de la señal en el PLC.