Aplicaciones
El CPA2501 se utiliza en aplicaciones de aviación y aeroespaciales para la calibración de altímetros e indicadores de velocidad aérea, mostrando la altitud, la velocidad aérea, la tasa de altitud (velocidad aérea vertical) y la tasa de velocidad aérea (aceleración). Se aplica siempre que se necesita un alto nivel de precisión en un indicador de aviónica o un dispositivo de calibración.
Flexibilidad funcional
El CPA2501 puede configurarse con un canal de altitud y un canal de velocidad aerodinámica compuesto por Ps / Pt o Ps / Qc. Puede configurarse como un indicador de altitud/velocidad de un solo canal, (sólo Ps) un indicador de velocidad aerodinámica/velocidad de un solo canal (sólo Qc) o puede ser una unidad de doble canal configurada como Ps / Pt o Ps / Qc. En la versión Ps / Pt el canal de velocidad aerodinámica / tasa de velocidad aerodinámica es un canal calculado. Se puede instalar un barómetro opcional para visualizarlo en el panel frontal o como un canal independiente. El cliente puede especificar los rangos de presión de cada canal. Las directrices para los rangos se dan en la sección de rangos de presión de las especificaciones en la página 2.
Versiones
Las versiones de CPA2501 son las siguientes:
- Ps (versión de altitud)
- Qc (versión de velocidad aerodinámica)
- Ps/Qc con un canal Pt virtual
- Ps/Pt con un canal Qc virtual
Se puede añadir un sensor barométrico opcional a cualquier versión.
Comunicación
La interfaz de usuario manual se maneja a través de una gran pantalla táctil. La navegación por la estructura intuitiva del menú se aprende fácilmente. Los iconos reconocibles, al tocarlos, abren pantallas de configuración y calibración. La comunicación con un ordenador remoto se realiza a través de Ethernet, RS-232 o comunicaciones IEEE-488 opcionales. Los comandos utilizados para la comunicación son los mismos que los de la versión anterior de los manómetros de aviónica Mensor modelos 2108 y 2109 o el conjunto de comandos SCPI de WIKA.