WIKA

Widerstandsthermometer mit Pt100-/Pt1000-Widerstand

Widerstandsthermometer sind mit Platin-Sensorelementen ausgestattet, die ihren elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur ändern. In unserem Lieferprogramm finden Sie Ausführungen mit fest angeschlossenem Kabel ebenso wie mit Anschlusskopf, der auch direkt den Temperaturtransmitter aufnehmen kann. Des Weiteren finden Sie im WIKA Produktportfolio neben Einschraub-Widerstandsthermometer, Flansch-Widerstandsthermometer oder Prozess-Widerstandsthermometer auch den passenden Messeinsatz für Ihre Anwendung.

FAQ
FAQ

Wie hoch sind die Ansprechzeiten von verschiedenen Messeinsätzen?

Die Messung der Ansprechzeit erfolgt in fließendem Wasser nach DIN EN 60751 und VDI/VDE 3522.

Ø 6 mm 1xTyp K, isoliert (ungrounded): t0,5 = 3,3 sek. t0,9 = 7,9 sek.
Ø 6 mm 1xTyp K, eingeschweißt (grounded): t0,5 = 1,1 sek. t0,9 = 3,5 sek.
Ø 6 mm 1xPt ... mehr