Частичный разряд и температура

Контроль частичного разряда и температуры для распределительных устройств средних значений напряжения

С помощью систем мониторинга состояния можно предотвратить 75 % потенциальных неисправностей путем их раннего обнаружения. Таким образом, с одной стороны, снижаются затраты на обслуживание, а с другой – сокращаются интервалы между техническими обслуживаниями. В основе систем мониторинга лежат современные технологии поверхностных акустических волн и датчиков сверхвысокой частоты. Кроме того, все данные предоставляются пользователю с помощью платформы IIoT.