- Знания
- Успешные кейсы
- Интеллектуальная технология измерения перепада давления для сложных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Интеллектуальная технология измерения перепада давления для сложных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
WOLF полагается на новое поколение датчиков A2G от WIKA
Для своих вентиляционных систем, используемых на открытом воздухе, компания WOLF Anlagen-Technik полагается на новую линейку датчиков A2G от WIKA. Погодоустойчивые модульные датчики перепада давления обеспечивают гибкую конфигурацию, упрощенный ввод в эксплуатацию и надежную работу в любых погодных условиях. Это решение значительно сокращает количество вариантов, экономит место для хранения и усилия на обучение, а также повышает прозрачность, качество контроля и энергоэффективность. Благодаря автоматической калибровке, поддержке приложений и интеллектуальным интерфейсам, эта серия продуктов идеально подходит для современной автоматизации зданий – сегодня и завтра.
«Наше оборудование часто находится на открытом воздухе и поэтому подвержено воздействию экстремальных погодных условий. Он должен выдерживать воздействие ветра, дождя и солнца, обеспечивая при этом точность измеренных значений. Совместно с WIKA и новым поколением датчиков A2G мы нашли для этого перспективное решение».
Stefan Springer
Государственно сертифицированный инженер-электрик по измерительной и регулирующей технике в компании WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
«Мы разрабатываем не жесткие продукты, а масштабируемые решения, которые можно гибко адаптировать к различным требованиям. На сегодня и на завтра».
Martin Widmer
Менеджер по глобальному рынку VAC в компании WIKA
Интеллектуальная сенсорная технология для тяжелых условий эксплуатации
Модульная линейка продуктов A2G сочетает в себе устойчивость к погодным условиям, интеллектуальные функции и гибкость в одной сложной системе. Для WOLF это стало ключом к большей стандартизации и технической ясности на всех этапах проекта, от проектирования до технического обслуживания установки. Партнерское сотрудничество с WIKA привело к практическому решению, которое можно масштабировать, адаптировать и развивать в долгосрочной перспективе. Убедительный подход – как с функциональной, так и с экономической точки зрения.
Новое поколение серии A2G – датчики перепада давления с интеллектуальной конструкцией
- NFC, Modbus®, LoRaWAN®
- IP65, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, соответствие требованиям CE и UL
Связанные решения, продукты и технологии
Интересные факты
Интеллектуальная сенсорная технология для современных систем вентиляции
■ Надежные решения для измерения энергоэффективности зданий
■ Надежная сенсорная технология для сложных условий эксплуатации внутри и снаружи помещений
О компании WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
■ Системы для кондиционирования воздуха, распылительных и сушильных камер, а также сельскохозяйственного машиностроения
■ Собственное производство, технологии автоматизации, компетентность в области гигиены и опыт в области модернизации
Контактная информация
Хотите сделать свои системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более эффективными и перспективными? Свяжитесь с нами, и мы будем рады проконсультировать вас: