Первичные элементы измерения расхода

Первичные элементы измерения расхода для особых требований

Наш ассортимент первичных элементов измерения расхода включает в себя измерительные диафрагмы, измерительные трубопроводы, расходомерные сопла и сопла Вентури, трубы Вентури, трубки Пито и ограничительные диафрагмы. Все наши первичные элементы измерения расхода спроектированы в соответствии с принципами и требованиями международных стандартов (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Мы предлагаем сертификаты калибровки в соответствии со стандартами ASME PTC6, ISPESL и IBR. Благодаря широкому ассортименту продукции мы в состоянии удовлетворить потребности практически во всех промышленных областях применения. Для удовлетворения Ваших специфических потребностей мы можем разработать индивидуальные решения.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Каким образом возникает кавитация?

Кавитация возникает при высоких скоростях потока или когда объект движется через поток с высокой скоростью. Она также может возникнуть, если местное давление падает ниже давления насыщенных паров жидкости, а затем снова повышается.

Что такое кавитация?

Кавитация — это образование пузырьков пара. Паровые пузырьки спустя короткое время схлопываются и при этом могут создавать очень высокие показатели давления.

Каким образом можно измерять перепад давления с помощью первичного элемента измерения расхода?

Для измерения перепада давления требуется комбинация первичного элемента измерения расхода и преобразователя перепада давления.