Оптоэлектронные переключатели
В каких областях применяют оптоэлектронные датчики?
Оптоэлектронный датчик уровня используется для определения уровня жидкостей. Благодаря разнообразию конструкций, оптоэлектронные датчики подходят для многих отраслей промышленности. Определение уровня с помощью конического наконечника в широком диапазоне не зависит от таких физических характеристик, как покатель преломления, цвет, плотность, диэлектрическая проницаемость и проводимость. Таким образом, процедура измерения не зависит от свойств жидкости и обеспечивает высокую совместимость со средой. Преимущественно они используются в промышленности, в производстве продуктов питания и напитков, а также в фармацевтической отрасли.
Какие существуют типы оптических датчиков?
WIKA предлагает подходящий оптоэлектронный датчик уровня (также известный как оптический датчик) для любой области применения. Оптоэлектронный датчик уровня модели OLS-C20 благодаря своей компактной конструкции подходит для применения в системах с высоким давлением. WIKA также предлагает оптоэлектронные датчики подходящие для холодильной техники или судостроения. Модель сигнализатора уровня OLS-C51 во взрывозащищенном исполнении подходит для работы в экстремальных условиях.
Каков принцип работы оптоэлектронного датчика?
Важнейшими компонентами оптоэлектронного датчика являются стеклянная призма и светодиодный источник света. В стеклянной призме находятся преобразователь, приемник и инфракрасная лампа. Свет от светодиода попадает на стеклянную призму, в результате чего на приемник попадает инфракрасное излучение. До тех пор, пока наконечник не касается жидкости, в отношении которой выполняется измерение, свет, отражаясь в призме, возвращается к приемнику. Однако если жидкость в емкости поднимается и обволакивает наконечник оптоэлектронного переключателя, свет преломляется стеклянной призмой, направляется в жидкость и больше не попадает на приемник или попадает только в очень слабой степени. Переключатель выдает это изменение в виде измененного сигнала переключения, и загорается светодиодный индикатор. Если уровень жидкости в сосуде снова понижается и жидкость больше не покрывает стеклянную призму, инфракрасное излучение снова попадает на приемник, и светодиодный индикатор гаснет. Подробнее о принципе работы оптоэлектронных датчиков смотрите в нашем видеоролике “WIKA – контроль уровня с помощью оптоэлектронных переключателей”.
Каковы преимущества оптико-электронных переключателей при измерении уровня?
- Процесс регистрации уровня с помощью конусного наконечника в значительной степени не зависит от физических характеристик жидкостей, таких как плотность, диэлектрическая проницаемость, электропроводность, цвет и коэффициент преломления
- Обнаружение ра ...
Как получить Build ID WIKA?
В большинстве случаев Build ID WIKA можно получить по запросу. Возможен запрос идентификатора во всех доступных онлайн-конфигураторах. Идентификатор можно создать на вкладке «Конфигурация» с помощью «Конфигурации общего доступа».