Датчик уровня

Постоянно и в любое время определяйте уровень заполнения

Наши датчики уровня позволяют непрерывно определять уровень, независимо от изменений физических или химических качеств, происходящих в среде, таких как: пенообразование, электропроводимость, диэлектрическая постоянная, давление, вакуум, температура, испарение, конденсация, образование пузырьков, кипение и изменение плотности. С помощью интерфейса HART® возможно параллельное измерение граничного слоя и общего уровня. Возможна индикация уровня пропорционально высоте или объему. Технологическое присоединение, направляющая трубка и поплавок могут изготавливаться из нержавеющей стали 1.4571, 1.4435, 1.4539, титана или различных пластмасс.

Что представляют собой преобразователи для измерения уровня и каков принцип их работы?

Преобразователи для измерения уровня – это датчики, которые используются для измерения уровня жидкости в емкостях или резервуарах. Они преобразуют измеренный уровень заполнения в электрический сигнал (например, 4 ... 20 мА/HART), который затем может использоваться для индикации или управления процессом. Эти приборы необходимы для многих промышленных процессов, позволяя обеспечить безопасный и эффективный уровень заполнения. Они также могут использоваться для измерения границы раздела фаз.

Каков принцип работы магнитострикционного датчика уровня?

В магнитострикционном датчике уровня, например, в модели FLM-CA, используется магнитный поплавок, расположенный вдоль волновода. Когда через волновод посылается электрический импульс, при взаимодействии поплавка с магнитным полем возникает волна кручения. Для точного определения уровня измеряется время между импульсом и волной. Данная технология особенно полезна в тех случаях, когда требуется высокая точность и надежность.

Как работают датчики уровня с цепью измерения из герконов?

Датчик уровня с цепью измерения из герконов состоит из большого количества герконовых контактов, соединенных последовательно и установленных на печатной плате. При изменении уровня жидкости поплавок перемещается вверх и вниз по цепи измерения из герконов. Магнитная система, расположенная в поплавке, при движении поплавка замыкает соответствующие герконовые контакты на разных уровнях жидкости. Таким образом, изменение уровня вызывает изменение выходного сигнала в аналоговом режиме. Растеризация герконовой цепи измерения из герконов, в свою очередь, определяет разрешение и точность датчиков уровня с цепью измерения из герконов.

Для каких областей применения подходят магнитострикционные датчики уровня или датчики уровня с цепью измерения из герконов?

Магнитострикционные датчики уровня обеспечивают очень высокую точность и идеально подходят для сложных условий эксплуатации. Они особенно подходят для условий, где важны точность и надежность. Магнитострикционные датчики уровня также особенно подходят для применения при высоких и низких температурах, поскольку лишь немногие компоненты подвергаются воздействию экстремальных рабочих температур. Датчики уровня с цепью измерения из герконов проще в установке и более экономически эффективны, благодаря чему они идеально подходят для стандартных областей применения. Кроме того, датчики уровня с цепью измерения из герконов особенно хорошо подходят для работы в условиях суровых температур и сильных вибраций. Таким образом, выбор зависит от конкретных требований вашего приложения, таких как точность, стоимость и условия установки.

В чем преимущества поплавковых датчиков уровня?

Преимущество поплавковых датчиков уровня заключается в очень малом сроке ввода в эксплуатацию, поскольку все важные настройки уже выполнены производителем в процессе производства. Однако наибольшие преимущества поплавковых датчиков уровня лежат в технологической плоскости. Поплавковые датчики уровня работают независимо от пенообразования, колебаний температуры или упругости среды.

В моей области применения присутствует сильная вибрация. Какой датчик уровня мне нужен для моей области применения?

В условиях сильной вибрации обычно используются датчики уровня с цепью измерения из герконов, например, модель FLR-S. Датчики уровня с цепью измерения из герконов очень надежны в части механических нагрузок.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Заменит ли Build ID WIKA номера изделий WIKA в будущем?

Нет, Build ID не заменит номера изделий WIKA. При оформлении заказа компания WIKA всегда предоставляет вам номер товара WIKA, стандартный срок действия которого не ограничен по времени.

Каковы преимущества высокоточного измерения уровня?

  • Простой и эффективный принцип работы подходит для очень широкого спектра областей применения.
  • Непрерывное измерение уровня жидкостей независимо от изменений физических и химических свойств среды, таких как пенообразование, электропроводность, диэлек ...
подробнее