Неконтролируемые выбросы
Что представляют собой неконтролируемые выбросы?
Неконтролируемые выбросы — это термин, используемый Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) для описания преднамеренного или непреднамеренного выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Такие выбросы могут быть результатом утечки или нерегулярных выбросов газов во время производства, переработки и транспортировки ископаемых видов топлива, угля, биомассы и возобновляемых видов топлива.
К газам, вызывающим парниковый эффект, относят углекислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O) и фторированные газы, включая частично галогенированные гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы (SF6). Некоторые из этих газов имеют очень высокий показатель потенциала глобального потепления (ПГП), некоторые – с пятизначными значениями. Таким образом, при данном количестве массы они вносят значительно больший вклад в глобальное потепление, чем CO2.
Другие определения неконтролируемых выбросов предполагают еще большее количество газов или паров, в том числе, летучие органические соединения (ЛОС), которые могут представлять опаность для здоровья как работников компании, так и местного сообщества.
Метан — существенно недооцененный газ, вызывающий парниковый эффект. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), примерно 30% показателя повышения глобальной температуры со времен промышленной революции приходятся на этот газ. 40% выбросов метана, связанных с деятельностью человека, приходится на энергетический сектор, включая сырую нефть, природный газ, уголь и биоэнергетику.
Какие решения по предотвращению неконтролируемых выбросов предлагает WIKA?
WIKA предлагает комплексные решения для приборов, минимизирующих и предотвращающих утечки газа в промышленных процессах. Они обладают индивидуальными конструктивными особенностями, такими как уплотнения "металл к металлу", предварительно собранные и протестированные комбинации датчика с вентилем, двухкамерные конструкции датчиков, специальные процессы сварки и оптимизированные уплотнения вентилей. Также возможен выбор специальных материалов для конкретных применений и испытаний на скорость утечки. WIKA разработала отдельный ассортимент решений для областей применения газа SF6.