Что представляют собой мембранные разделители?
Мембранные разделители, также известные как выносные мембраны или химические уплотнения, выполняют две основные задачи. Во-первых, они отделяют измерительное устройство от среды, а во-вторых, передают давление на измерительное устройство. Кроме того, возможна их легкая и быстрая разоборка для очистки и калибровки.
В каких случаях следует применять мембранные разделители?
Они, как правило, находят применение в сферах, где не допускается контакт технологической среды с компонентами измерительного прибора, находящимися под давлением. Таким образом обеспечивается защита измерительного прибора и продление срока его службы.
В каких секторах преимущественно используются стерильные мембранные разделители?
Стерильные мембранные разделители применяются преимущественно в отраслях со строгими требованиями к гигиене. Например, в фармацевтической промышленности, при производстве напитков и в сфере водоподготовки. Производители, ориентированные на соблюдение санитарных норм, достигают высокой уровня безопасности и эффективности, применяя измерительные приборы WIKA со стерильными мембранными разделителями. Для достижения необходимого уровня чистоты в таких областях применяются высокие температуры и различные химикаты в стерильных условиях. В данных условиях мембранный разделитель необходим для защиты измерительного прибора и продления срока его службы.
Какие преимущества дает Build ID WIKA?
С помощью идентификатора в любое время возможно повторное обращение к соответствующему плану, его изменение или, в случае необходимости, дальнейшая обработка и заказ у сотрудника WIKA. Совместное использование конфигурации также стало проще, чем ко ...
подробнееКаковы варианты монтажа мембранного разделителя?
Возможен монтаж мембранного разделителя с помощью непосредственного соединения, охлаждающего элемента или капиллярной трубки.