Манометры с выходным сигналом

Для всех установленных электрических сигналов с бесконтактным датчиком

Манометры с выходным сигналом сочетают в себе преимущества аналоговой индикации механического манометра, который не требует внешнего питания и преобразователь давления с электрическим выходным сигналом. Такие комбинированные приборы поставляются со всеми распространенными электрическими сигналами. Бесконтактный сенсор не оказывает какого-либо влияния на измерительный сигнал. Многие приборы могут поставляться в соответствии с требованиями ATEX с искробезопасным типом защиты от воспламенения Ex i.

Что представляет собой манометр с выходным сигналом?

Многофункциональные манометры intelliGAUGE это выгодное и одновременно надежное решение, которое используется практически во всех областях измерения давления. Они сочетают в себе аналоговую индикацию механического манометра, который не требует внешнего питания и датчик давления с электрическим выходным сигналом. Такие комбинированные приборы поставляются со всеми распространенными электрическими сигналами. Бесконтактный сенсор не оказывает какого-либо влияния на измерительный сигнал. Большинство моделей приборов могут изготавливаться в соответствии с требованиями ATEX Ex ia. Для манометров с номинальными размерами 100 и 160 мм электрические выходные сигналы могут также сочетаться с электроконтактами. Помимо манометров с трубкой Бурдона, мембранных и капсульных манометров с выходным сигналом, WIKA также предлагает манометры абсолютного давления с выходным сигналом, преобразователи дифференциального давления и манометры дифференциального давления с выходным сигналом.

Что представляет собой преобразователь дифференциального давления?

Модель преобразователя перепада давления DPGT40 производства WIKA представляет собой датчик перепада давления со встроенной индикацией рабочего давления и выходным сигналом. При необходимости передачи сигнала и, одновременно, считывания перепада давления на месте используется DELTA-trans из линейки продуктов DELTA-line. Помимо дифференциального давления, преобразователь дифференциального давления DELTA-trans с выходным сигналом может также отображать рабочее давление с помощью встроенной индикации рабочего давления.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Можно ли изменять диапазон манометра из семейства PGT пользователем?

Пользователь не может изменять диапазон. Однако при производстве мы можем задать любой необходимый диапазон, даже нелинейный, для электроники. Также возможны инверсные, квадратичные или корневые сигналы.

Что понимается под коммутационной функцией?

Под коммутационной функцией понимается замыкание или размыкание электрической цепи. Нормально-замкнутые контакты (NC, обозначаются цифрой 2) разрывают цепь при росте давления (по часовой стрелке); нормально-разомкнутые контакты (NO, обозначаются ци ...

подробнее