Манометры

Манометр от компании WIKA – лидер мирового рынка с 1946 года

Наши манометры (механические приборы для измерения давления) для измерения избыточного, абсолютного и дифференциального давления проверены на практике миллионы раз. Для оптимального решения самых разнообразных задач предлагается выбор между измерительными системами с трубкой Бурдона, мембранным элементом и капсульным элементом. Манометры работают в диапазоне от 0 до 0,5 мбар и от 0 до 6 000 бар, демонстрируя точность индикации до 0,1 %. Для удовлетворения различных требований в промышленном и технологическом оборудовании поставляются манометрические элементы из медных сплавов, нержавеющей стали или специальных материалов.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

В каких случаях на шкале должен быть знак CE?

Когда измерительный прибор подпадает под действие директивы по оборудованию, работающему под давлением (PED; ≥ 2 900 psi / 200 бар), директивы по электромагнитной совместимости (например, intelliGAUGE) или директивы по низковольтному оборудованию ( ...

подробнее