- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Все чаще элементы привода с гидравлическим и пневматическим приводом заменяются комбинацией электродвигателей и механических упорных агрегатов. Косвенное измерение силы посредством контрольного давления в данном случае более невозможно.
WIKA делает так, чтобы внедрение (ныне необходимого) непосредственного измерения силы в цепь привода была для вас особенно простой, от миниатюрных преобразователей для часто ограниченного пространства установки до точных датчиков силы. Для этого датчик можно установить на двигатель, в середине линии или непосредственно в точке запрессовки.
Также при измерении силы представлены Industry 4.0 и IIoT, с переходом от индикаторных измерительных приборов к электронным датчикам. При необходимости специальных решений к вашим услугам команда специалистов.
Примеры применения
- Измерение осевого усилия на электрических фрикционных прессах для управления силами сопряжения
- Мониторинг защиты от перегрузки в подъемных цилиндрах
- Измерение силы в электромеханических сервоприводах шпинделя
- Измерение силы на пуансонах и прессах
- Измерение силы на сварочных клещах