Измерительные мосты сопротивлений
В каких областях используются прецизионные термометры?
Прецизионные термометры WIKA используются для высокоточного измерения температуры. Благодаря высокой точности прецизионные термометры применяются везде, где требуется высочайшая точность. В первую очередь, высокоточные термометры используются в фармацевтической промышленности, в лабораториях, мастерских и на производстве. Высокоточные термометры WIKA также часто используются для калибровки других термометров. Таким образом, они служат эталонными приборами как в заводских, так и в калибровочных лабораториях для тестирования, настройки и повторной калибровки различных средств измерения температуры.
Какими функциями обладает высокоточный термометр WIKA модели CTR2000?
CTR2000 используется для высокоточных измерений температуры в диапазоне от -200 до +962 °C и поставляется в 2- или 8-канальном исполнении. Погрешность проверки прецизионного термометра составляет 0,01 °C. Высокоточный термометр также отличается высоким уровнем удобства в использовании и низкими эксплуатационными расходами. При использовании калиброванных щупов с высокоточным термометром CTR2000 имеется возможность сохранения калибровочных данных в памяти прибора или в защищенном SMART-разъеме щупа.
Встроенная программа калибровки позволяет повторно откалибровать высокоточный термометр с помощью откалиброванного эталонного сопротивления с прослеживаемой характеристикой. При использовании SMART-щупов высокоточный термометр WIKA CTR2000 приобретает еще больше функциональных возможностей. Например, функция контроля состояния калибровки выведет вам прямо на экран, когда необходимо откалибровать SMART-щуп. Еще одним преимуществом является то, что термометр постоянно проверяет температуру SMART-щупов и обновляет их журнал, как только температура выходит за пределы заданного рабочего диапазона, поскольку это может повлиять на достоверность их калибровки.
Какими преимуществами обладает высокоточный термометр модели CTR3000 производства WIKA?
Многофункциональный высокоточный термометр CTR3000 производства WIKA – это высокоточный измерительный прибор, работающий с широким спектром типов термометров, таких как термометры сопротивления и термопары. CTR3000 предлагает инновационный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, имеет возможность дополнения до 44 каналов, а также выполняет функции регистратора и сканера. Высокоточный термометр CTR3000 рекомендуется для измерения температуры в лабораторных и промышленных условиях, а также для калибровочных лабораторий.
Как проводится калибровка высокоточных термометров, в которых для обеспечения точности измерений температуры используются измерительные мосты сопротивления?
Высокоточные термометры, в основе которых лежит принцип измерительных мостов сопротивления, таких как мост Уитстоуна, обеспечивают точные измерения температуры на термометре сопротивления. Калибровка имеет решающее значение, и для этого значение сопротивления термометров сопротивления измеряется при различных известных температурах с помощью точного калибратора.
Мостовая схема, обычно представляющая собой делитель напряжения, обеспечивает условия настройки для точных измерений. Необходимо учитывать внутреннее сопротивление термометров сопротивления, чтобы точно реагировать на проводимость и импеданс.
Процедура калибровки включает в себя как измерение напряжения, так и измерение тока с использованием определенного уровня измерительного тока. Результаты измерений отображаются на вольтметре или подвижной катушке, а показания представляют собой измеренное значение термометра сопротивления.
Для обеспечения точности измерений в долгосрочной перспективе периодически проводится калибровка, при этом необходимо обеспечить прослеживаемость по международным стандартам. Все перечисленные действия обеспечивают надежное измерение температуры в различных областях применения.
Что означают различные аббревиатуры, например RTD, PRT, SPRT?
- RTD (датчик сопротивления) — датчик температуры, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры
- PRT (платиновый термометр сопротивления) – термометр сопротивления, использующий платиновую проволоку в качестве элемента сопротивления
- Pt ...
Что представляет собой зонд SMART?
Зонд SMART – это высокоточный датчик RTD, в соединительном разъеме присутствует электронная память. В данном чипе памяти хранятся данные коэффициентов калиброванного датчика и полная история его работы. В данной истории указаны максимальные и миним ...
подробнее