Грузопоршневые манометры

Наивысшая точность с грузопоршневыми манометрами производства WIKA

Грузопоршневые манометры (также называемые приборами для проверки тяжести или первичными эталонами) являются наиболее точными эталонными приборами для измерения давления. В основе принципа их работы лежит закон физики: давление = сила / площадь. Массивные части, расположенные в верхней части системы цилиндро-поршневой системы, являются источником точно определенной силы. За счет определенное (противо)давление в грузопоршневом манометре достигается равновесие: массивные части, включая свободно вращающийся поршень цилиндро-поршневой системы плавают, что позволяет получить очень точный показатель давления в контрольном отверстии.

Что представляет собой грузопоршневой манометр?

Грузопоршневой манометр, также называемый прибором для проверки тяжести или поршневым манометром — это измерительный прибор, используемый для чрезвычайно точного определения давления. Поскольку давление = сила / площадь (p = F / A), грузопоршневой манометр работает по принципу формирования силы с использованием грузов, расположенных сверху цилиндро-поршневой системы с высокоточной машинной обработкой. Грузопоршневые манометры используются в качестве эталонных приборов для тестирования, калибровки или настройки механических или электронных измерительных приборов. Грузопоршневые манометры WIKA демонстрируют точность измерения от 0.05 % до 0.005 % с диапазоном измерения от -1 до 6000 бар. Различают гидравлические грузопоршневые манометры, такие как модель CPB5800, и пневматические грузопоршневые манометры, такие как модель CPB3500.

Каков принцип работы гидравлического грузопоршневого манометра?

В гидравлических грузопоршневых манометрах в качестве среды передачи давления применяют минеральное или себацинатное масло.

Каков принцип работы пневматического грузопоршневого манометра?

В пневматических грузопоршневых манометр в роли среды применяются чистые, сухие, неагрессивные газы, такие как воздух или азот.

Как часто необходимо калибровать грузопоршневой манометр?

Как правило, рекомендуется калибровать грузопоршневые манометры каждые пять лет. Для получения дополнительной информации о мобильной калибровочной службе WIKA посетите раздел Центр калибровки и обслуживания на нашем веб-сайте.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Какие преимущества дает Build ID WIKA?

С помощью идентификатора в любое время возможно повторное обращение к соответствующему плану, его изменение или, в случае необходимости, дальнейшая обработка и заказ у сотрудника WIKA. Совместное использование конфигурации также стало проще, чем ко ...

подробнее

Что происходит по истечении минимального срока действия Build ID WIKA?

По прошествии трех месяцев действительность не гарантируется.