Высокоточные приборы для измерения давления

Для мониторинга и контроля давления особо важных процессов

Точные приборы для измерения давления представляют собой электрические измерительные системы по преобразованию давления в электрический выходной сигнал и визуализации значения давления. Для мониторинга и контроля особо важных процессов применяются точные датчики давления и датчики технологических процессов. Благодаря малой погрешности измерения всей измерительной цепочки, сертифицированной Немецкой службой калибровки/Немецкой аккредитационной службой вплоть до 0.008%, особо точные приборы в первую очередь находят применение в качестве заводского/рабочего эталона для тестирования и/или калибровки различных приборов для измерения давления.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что представляет собой Build ID WIKA?

Build ID WIKA – это уникальный семизначный код, который временно сохраняет индивидуальную конфигурацию прибора WIKA. Возможно сохранение, совместное использование и последующее применение конфигурации WIKA с помощью Build ID.

Что представляет собой предельное значение давления перегрузки?

Давления до предельного значения давления перегрузки не вызывают необратимых повреждений прибора, однако возможно превышение указанных в паспорте погрешности.