1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Защитные гильзы / защитные трубки
Назад к обзору
Модель TW10

Защитная гильза с фланцем

Избранные документы
Типовой лист TW 95.10 Типовой лист SP 05.16 Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Нефтехимическая промышленность, шельфовые и береговые объекты добычи, строительство установок
  • Для высокого уровня рабочих нагрузок
  • Для применения в условиях агрессивных химических сред

Особенности

  • Высокопрочная конструкция
  • Покрытие для коррозионных или абразивных технологических нагрузок
  • Возможные формы термокармана: конический, прямой, ступенчатый

Описание

Каждый термокожух/защитная трубка является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она служит для отделения технологического процесса от окружающей среды. Таким образом обеспечивается защита окружающей среды и эксплуатационного персонала, а также отделение агрессивных сред, высокого давления, скорости потока от самого датчика температуры, благодаря чему возможна замена термометра во время работы.

Благодаря практически неограниченным возможностям применения существует большое количество вариантов, таких как конструкции термокарманов/защитных трубок или материалы. Важными критериями различия в конструкции являются тип технологического соединения и основной метод производства. В основном различают резьбовые и вварные защитные гильзы / трубки, а также такие изделия с фланцевыми соединениями.

Кроме того, различают защитные трубки и защитные гильзы. Защитные трубки состоят из трубки, закрытой на конце цельным сварным наконечником. Цельные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка. (1)

Фланцевые цельные гильзы серии TW10 предназначены для работы в паре с различными электронными и механическими термометрами WIKA.

Благодаря высокопрочной конструкции данные гильзы, соответствующие международным стандартам, представляют собой оптимальное решение для предприятий химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности.

Программное обеспечение для расчета конструкционной прочности защитных гильз

Программное обеспечение для расчета конструкционной прочности защитных гильз

Вам требуются расчет характеристик защитных гильз? Нажмите здесь и воспользуйтесь нашей онлайн-программой для расчета.