В передовом решении для мониторинга частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения применяется технология поверхностных акустических волн и сверхвысокочастотных датчиков. Оно отличается интегрированной платформой IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Пассивный датчик температуры на основе поверхностных акустических волн TSA-EV11 предназначен для контроля распределительных устройств. Благодаря измерению и контролю температуры проводников под напряжением возможно предотвращение перегрева и перегрузки.
Допускается применение датчика только в полостях из металла, например, в шкафах управления.
Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.