1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термометры сопротивления
Назад к обзору
Модель TR81

Термометр сопротивления для измерения температуры дымовых газов

Модель TW81 с защитной гильзой

Избранные документы
Типовой лист TE 60.81 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Доменные печи, воздухонагреватели
  • Процессы отжига и закалки
  • Сжигание мусора и опасных отходов
  • Крупные отопительные системы, выработка тепла

Особенности

  • Диапазоны применения: до +600 °C (+1112 °F)
  • Защитная гильза из жаропрочной стали
  • Сменная измерительная вставка
  • Газонепроницаемое технологическое соединение (по отдельному заказу)

Описание

Данные прямые термометры сопротивления состоят из соединительной головки формы B, измерительной вставки в соответствии с DIN 43735 и защитной гильзы модели TW81. В дополнение к защитным гильзам согласно стандарту DIN форм A или C возможно исполнение по индивидуальному заказу. Возможные технологические соединения: стопорный фланец или резьбовая втулка. С помощью последней возможно выполнение газонепроницаемого соединения.

Данные термометры подходят для газообразных сред в диапазоне низкого давления (до 1 бар). За счет различных материалов защитных гильз, с эмалью или без нее, обеспечивается адаптацию к соответствующей тепловой нагрузке.

Измерительная вставка сменная. Благодаря чему возможно проведение осмотра, контроля измерительного оборудования или, в случае необходимости обслуживания, его замена во время работы установки. Благодаря возможности выбора стандартных значений длины сокращаются сроки поставки и упрощается хранение запасных частей на складе.

Возможен выбор материала защитной гильзы, соединительной головки и датчика в зависимости от области применения.

По заказу возможна установка преобразователя. Среди преимуществ встроенного преобразователя отмечают повышенная надежность передачи сигнала.