За счет термометра сопротивления модели TR21-A обеспечивается измерение температуры в асептических условиях. Возможно его применение для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне от -30 до +250 °C (от -22 до +482 °F]. Для применения в опасных зонах поставляются искробезопасные версии.
Данные термометры оснащены защитными трубками, технологические соединения которых отвечают строгим требованиям, предъявляемым к асептическим точкам измерения с точки зрения материалов и конструкции.
Все электронные элементы защищены от попадания влаги (IP67 или IP69K).
Термометр сопротивления поставляется с непосредственным выходом или встроенным преобразователем. Доступна возможность их настройки отдельно с помощью программы конфигурирования WIKAsoft-TT для ПК.
Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации ошибок согласно NAMUR NE 043 и номеру метки.
Для упрощения калибровки или обслуживания датчик можно заменить без необходимости остановки процесса. Таким образом возможно свести к минимуму вероятность нарушения правил гигиены и сократить время простоя.
Пружина, встроенная в накидную гайку, обеспечивает контакт между наконечником датчика и дном защитной трубки и тем самым гарантирует малое время отклика и высокий показатель точности в течение долгого срока. Благодаря сварному соединению между защитной трубкой и фланцем в качестве дополнительного материала используется уплотнение на участках, которые находятся в контакте с продуктом. Длина погружения, технологическое соединение, сенсор и способ подключения могут быть выбраны в зависимости от конкретного применения в информации для заказа. Электрическое присоединение осуществляется при помощи круглого разъема М12
Для областей применения, где требуется стерилизация инструмента в автоклавах, поставляется особо термостойкое исполнение инструмента.