1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термопары для измерения температуры поверхности труб
Назад к обзору
Модель TC59-V

Термопара для измерения температуры поверхности труб

V-PAD®

Избранные документы
Типовой лист TE 65.59 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Химическая промышленность
  • Процессы с применением перегретого пара
  • Нефтеперерабатывающие заводы
  • Закалочные печи и бойлеры с высоким КПД
  • Теплообменники

Особенности

  • Специальное исполнение в виде блока
  • Диапазон применения: от 0 до 1 260 °C (от 32 до 2 300 °F)
  • Гибкие экранированные кабели, внутренние провода с минеральной изоляцией
  • Высокая механическая прочность, ударопрочность

Описание

V-PAD® модели TC59-V обеспечивает точные и надежные показания температуры технологических труб в пламенных печах. В результате всесторонних испытаний в центре исследований и разработок WIKA в Хьюстоне, штат Техас, V-PAD® разработан для обеспечения непревзойденной точности в различных технологических условиях.

В основе термопары V-PAD® лежит запатентованный V-образный блок, разработанный для обеспечения полного проникновения сварного шва между датчиком и технологической трубкой. Гибкая часть датчика представляет собой кабель с минеральной изоляцией (кабель с металлической оболочкой). Он состоит из внешней металлической оболочки, в которой находятся внутренние изолированные провода термопары, запрессованные в плотный керамический состав. Возможна подборка материалов термопары в зависимости от области применения.

В блоке V-PAD® внутренние провода сварены вместе. Они образуют неизолированный (заземленный) измерительный спай. Другой конец кабеля с минеральной изоляцией и металлической оболочкой представляет собой герметичную платформу для электрического соединения. В данном случае можно подключать кабели, штекерные разъемы или гнезда.

Возможно также оснащение термопары V-PAD® диагностическим разъемом, который может использоваться для диагностики измерительного узла и условий окружающей среды.

Исполнение датчика
Данный сборочный узел термопары для измерения температуры поверхности труб поставляется с неизолированным (заземленным) измерительным спаем.

Только таким образом можно добиться того, чтобы термочувствительний измерительный спай стал частью поверхности трубы при приваривании V-PAD® к трубе. Таким образом, достигаются наиболее точные результаты измерений.