Сборочный комплект термопары для измерения температуры поверхности труб
TEFRACTO-PAD®
Области применения
- Химическая промышленность
- Процессы с применением перегретого пара
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Закалочные печи и бойлеры с высоким КПД
- Теплообменники
Особенности
- Запатентованная конструкция теплового экрана, встроенная одноэтапная установка
- Диапазон применения: от 0 до 1 260 °C (от 32 до 2 300 °F)
- Гибкие экранированные кабели, внутренние провода с минеральной изоляцией
- Высокая механическая прочность, ударопрочность
Описание
Модель TEFRACTO-PAD® TC59-T – это первая разработка в центре исследований и разработок WIKA в Хьюстоне. В изделии учтены знания о сферах применения, потребностях и требованиях клиентов, а также оно отличается проверенной точностью и простотой установки. Запатентованная конструкция теплового экрана TEFRACTO-PAD® является инновацией WIKA, защищенной патентом в нескольких странах (патент ожидает рассмотрения, право собственности: US 17/554,754, EP 21215402.5 и CN 202111548816.4).
Горячий спай датчика TEFRACTO-PAD® представляет собой рельефную приварную пластину и оптимизированный тепловой экран, прикрепленный к кабелю с минеральной изоляцией (экранированный кабель). Он состоит из внешней металлической оболочки, в которой находятся изолированные внутренние провода, запрессованные в плотный керамический состав. Имеется возможность выбора материала внешней оболочки в зависимости от области применения. На горячем спае экранированного кабеля внутренние жилы сваривают воедино, формируя изолированную (незаземленную) или неизолированную (заземленную) точку измерения.
Запатентованный формованный экран помещается поверх термопрокладки и экранированного кабеля. Данный экран и изоляция являются ключевым компонентом TEFRACTO-PAD®, обеспечивающим точный показатель температуры, который подтверждается исследованиями и испытаниями, проведенными в нашем современном научно-исследовательском центре.
На другом конце экранированного кабеля концы жил соединяют, а экранированный кабель герметично изолируют с помощью герметика. Концы проводов образуют платформу для электрического соединения. К ним можно подключать кабели, штекерные разъемы или гнезда.
Исполнение датчика
В конструкции TEFRACTO-PAD® предусмотрены два основных компонента, которые объединены одним одноэтапным процессом сварки с трубой и точностью. Рельефный одноступенчатый тепловой экран и приварная пластина разработаны с учетом размеров трубок и датчиков.
Данный революционный датчик представляет собой инженерное решение для измерения поверхности труб печи и разрабатывается для каждого случая применения и установки. Благодаря использованию данных разработанных компонентов конструкцией TEFRACTO-PAD® обеспечивается точность результатов измерений.