1. Продукция
  2. Измерение температуры
  3. Термопары
Назад к обзору
Модель TC10-0

Термопара

Промышленная сборка

Избранные документы
Типовой лист TE 66.01 Типовой лист AC 80.30 Руководство по эксплуатации #1 Руководство по эксплуатации #2 Руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Химическая и нефтехимическая отрасли промышленности
  • Измерение параметров машинного оборудования, установок и резервуаров
  • Нефтегазовая промышленность
  • Энергетика и коммунальные услуги
  • Целлюлоза и бумага

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика: от -40 до +1 260 °C (от -40 до +2 300 °F)
  • Для установки во всех стандартных конструкциях защитной гильзы
  • Подпружиненная измерительная вставка (сменная)
  • Взрывозащищенные версии
  • Измерительная вставка с фиксированным (сварным) фитингом

Технические характеристики

Термопары данной серии могут использоваться в сочетании с большим количеством конструкций защитных гильз. Применение без защитной гильзы допускается при использовании фиксированного (сварного) фитинга.

Для термометров доступен широкий спектр возможных комбинаций сенсора, соединительной головки, длины вставки, длины шейки, присоединения к защитной гильзе и т. д., поэтому они подходят для защитных гильз практически любых размеров.