Данные преобразователи температуры разработаны таким образом, чтобы они универсальны в применении в различных областях промышленности. Они обеспечивают высокую точность благодаря совместимости сенсора и преобразователя, высочайшую надежность и отличную защиту от электромагнитных воздействий. По протоколу HART® преобразователи температуры T38 настраиваются (взаимодействуют) с помощью различных инструментов открытой конфигурации. Кроме того, температурные преобразователи T38 можно параметризовать очень легко, быстро и наглядно с помощью конфигурационного программного обеспечения WIKAsoft-TT с программным блоком модели PU-548.
Помимо выбора типа сенсора и диапазона измерений, есть возможность сохранения в программном обеспечении сигнализации об ошибках, демпфирования, описания нескольких мест измерения и настройки процесса.
Для преобразователей T38 предусмотрен широкий выбор комбинаций подключения сенсоров.
Благодаря настройке датчика с резервированием (двойной датчик), при отказе одного из датчиков автоматически происходит переключение на рабочий датчик. Также возможна активация функции сигнализации дрейфа датчика. Благодаря технологии WIKA True Drift Detection датчики можно контролировать непрерывно и мгновенно определять ошибочные места измерения.
Кроме того, преобразователи T38 оснащены многочисленными сложными функциями контроля. Кроме того, интегрированы расширенные функции диагностики в соответствии с NE107 и реализованы обширные функции циклического самоконтроля, что способствует высокому уровню безопасности системы.