Обзор
Модем VIATOR® HART® представляет собой коммуникационное соединение ПК с сетями HART® для ввода в эксплуатацию, обслуживания, калибровки или получения данных от любого прибора или передатчика HART®. Модем отличается низким энергопотреблением, изолирован и полностью совместим с HART®.
Программа-драйвер
Программное обеспечение модема VIATOR® обеспечивает связь между устройством HART® и персональным компьютером. Программа-драйвер входит в комплект поставки каждого модема и ее можно загрузить с сайта производителя.
Разработан для простоты использования
Модем помещен в небольшой прочный корпус из пластика АБС, подходящий для использования в промышленных условиях. Модем подключается к компьютеру в зависимости от версии с помощью Bluetooth®, короткого встроенного кабеля с разъемом USB A или разъемом RS-232, а также подключается к полевому прибору с помощью встроенного кабеля с двумя тестовыми зажимами.
Совместимость
Модем совместим со следующими 32- и 64-разрядными операционными системами Windows®:
- Windows® XP и Vista
- Windows® 7, 8, и 10