Механическое реле давления модели PSM-700 разработано для применения в системах управления и контроля. Измерительный элемент представляет собой сильфон из нержавеющей стали 316L полностью сварной конструкции. Данное реле давления, устойчивое к коррозии, подходит для широкого спектра сред, используемых в перерабатывающей промышленности. Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, благодаря которому реле давления выдерживает суровые условия эксплуатации в перерабатывающей промышленности.
Модель PSM-700 оснащена микропереключателями, включенными в список UL, благодаря чему обеспечивается высокая стойкость к воздействию внешних факторов и длительный срок службы.
Модель PSM-700 отличается высоким показателем повторяемости точки переключения ≤ 0,5 %, за счет чего обеспечивается надежность переключения. Регулируемая погрешность срабатывания в широком диапазоне до 60 % от диапазона настройки для реализации гибкого управления включением / выключением. Такой широкий диапазон регулировки часто необходим для режима управления включением / выключением в областях применения с циклическим режимом работы. Возможность определения точки переключения на месте эксплуатации. За счет поставляемой по отдельному заказу защиты от вскрытия возможно исключение несанкционированной настройки точки переключения.