ТОО ВИКА

Прочный игольчатый вентиль для высоких давлений.

Клингберг, ноябрь 2020 г.

WIKA дополнила своё портфолио запорных вентилей моделью HPNV — игольчатым вентилем для высоких давлений.

Новый вентиль рассчитан на четыре диапазона давления: до 15000 фунтов на квадратный дюйм (1034 бар), до 20000 фунтов на квадратный дюйм (1379 бар), до 30000 фунтов на квадратный дюйм (2068 бар) и до 60000 фунтов на квадратный дюйм (4136 бар). Чувствительные компоненты — наконечник шпинделя и уплотнения — выполнены из стойких материалов. Кроме того, модель HPNV имеет такие же характеристики, как и другие игольчатые вентили WIKA: низкий износ при эксплуатации благодаря невращающемуся наконечнику шпинделя, плавное управление и герметичность, проверенная в соответствии с BS6755/ISO 5208, класс утечки A.

Вентиль высокого давления доступен в различных конфигурациях и из различных материалов. WIKA также предлагает сборку вентиля и измерительного прибора в соответствии с требованиями заказчика. Такой приборный узел поставляется готовым к установке и испытанным на герметичность.

Количество символов: 840
Ключевое слово: HPNV